SM2NA

Prísavky
Séria SM

  • Oblasti použitia
    Ploché a mierne vypuklé povrchy
  • Zvláštnosti
    Priemer prísaviek od 1 mm
  • Komponenty výrobku
    Prísavka + adaptér (pripojovací závit)
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická0.3 [N]
Objem0.01 [cm³]
Druh pripojeniaen4/6
G1M4
Rozmer D12 [mm]
Rozmer H6 [mm]
Rozmer L10 [mm]