SM25L
![](/fileadmin/_processed_/3/3/csm_SOM_BIL_SER_SM__SALL__AIN__V1_4c7b8dd190.png)
Prísavky
Séria SM
- Oblasti použitia
Ploché a mierne vypuklé povrchy - Zvláštnosti
Priemer prísaviek od 1 mm - Komponenty výrobku
Prísavka + adaptér (pripojovací závit)
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická | 39 [N] |
Objem | 1.3 [cm³] |
Druh pripojeniaen | 3 |
Rozmer D1 | 25 [mm] |
Rozmer D2 | 16 [mm] |
Rozmer H | 16 [mm] |