SM18SA

Prísavky
Séria SM

  • Oblasti použitia
    Ploché a mierne vypuklé povrchy
  • Zvláštnosti
    Priemer prísaviek od 1 mm
  • Komponenty výrobku
    Prísavka + adaptér (pripojovací závit)
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická20 [N]
Objem0.5 [cm³]
Druh pripojeniaen1
Rozmer D118 [mm]
Rozmer D212 [mm]
Rozmer H12.5 [mm]