SM12SA
![](/fileadmin/_processed_/3/3/csm_SOM_BIL_SER_SM__SALL__AIN__V1_4c7b8dd190.png)
Prísavky
Séria SM
- Oblasti použitia
Ploché a mierne vypuklé povrchy - Zvláštnosti
Priemer prísaviek od 1 mm - Komponenty výrobku
Prísavka + adaptér (pripojovací závit)
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická | 9 [N] |
Objem | 0.2 [cm³] |
Druh pripojeniaen | 5 |
Rozmer D1 | 12 [mm] |
Rozmer D2 | 10 [mm] |
Rozmer H | 10 [mm] |