SM12L

Prísavky
Séria SM

  • Oblasti použitia
    Ploché a mierne vypuklé povrchy
  • Zvláštnosti
    Priemer prísaviek od 1 mm
  • Komponenty výrobku
    Prísavka + adaptér (pripojovací závit)
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická9 [N]
Objem0.2 [cm³]
Druh pripojeniaen5
Rozmer D112 [mm]
Rozmer D210 [mm]
Rozmer H10 [mm]