SGF8TPU
![](/fileadmin/_processed_/b/3/csm_SOM_BIL_SER_SGF__SALL__AIN__V1_8f4199178c.png)
Prísavky
Séria SGF
- Oblasti použitia
Ploché a mierne vypuklé povrchy - Zvláštnosti
Priemer prísaviek od 6 mm
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická | 4 [N] |
Objem | 0.05 [cm³] |
Druh pripojeniaen | 4/6 |
G1 | M4 |
Rozmer D1 | 8 [mm] |
Rozmer H | 6 [mm] |
Rozmer L | 10 [mm] |