SGF25SI
![](/fileadmin/_processed_/b/3/csm_SOM_BIL_SER_SGF__SALL__AIN__V1_8f4199178c.png)
Prísavky
Séria SGF
- Oblasti použitia
Ploché a mierne vypuklé povrchy - Zvláštnosti
Priemer prísaviek od 6 mm
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická | 38 [N] |
Objem | 2 [cm³] |
Druh pripojeniaen | 2 |
Rozmer D1 | 25 [mm] |
Rozmer D2 | 16 [mm] |
Rozmer H | 15 [mm] |