SF50SA
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_SF__SALL__AIN__V1.png)
Prísavky
Séria V-SF
- Oblasti použitia
Mierne vypuklé, šikmé a nerovné povrchy - Zvláštnosti
Vyrovnáva výškové rozdiely Vykoná pri procese prisávania jeden zdvih späť
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická | 157 [N] |
Zdvihová sila | 42 [N] |
Objem | 32 [cm³] |
Druh pripojeniaen | 2 |
Rozmer D1 | 50 [mm] |
Rozmer D2 | 20 [mm] |
Rozmer H min. | 30 [mm] |
Rozmer H max. | 48 [mm] |