OV8-24NA
Prísavky
Séria OV
- Oblasti použitia
Dlhé, úzke a mierne nerovné povrchy - Zvláštnosti
V závislosti od typu základnej dosky Flexibilné tesniace jazýčky Ušnicová zvierka ako poistka proti pootočeniu je súčasťou dodávky
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická | 12 [N] |
Objem | 0.4 [cm³] |
Druh pripojeniaen | 1 |
Rozmer A | 1.6 [mm] |
Rozmer B | 8 [mm] |
Rozmer D2 | 12.3 [mm] |
Rozmer H | 12 [mm] |
Rozmer L | 24 [mm] |