OV6-18NA
![](/fileadmin/_processed_/d/5/csm_SOM_BIL_SER_OV__SALL__AIN__V1_3c41a244d2.png)
Prísavky
Séria OV
- Oblasti použitia
Dlhé, úzke a mierne nerovné povrchy - Zvláštnosti
V závislosti od typu základnej dosky Flexibilné tesniace jazýčky Ušnicová zvierka ako poistka proti pootočeniu je súčasťou dodávky
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická | 6 [N] |
Objem | 0.3 [cm³] |
Druh pripojeniaen | 1 |
Rozmer A | 1 [mm] |
Rozmer B | 6 [mm] |
Rozmer D2 | 8.5 [mm] |
Rozmer H | 12 [mm] |
Rozmer L | 18 [mm] |