OV3-10TPU
![](/fileadmin/_processed_/0/3/csm_SOM_BIL_SER_OVx2__SALL__AIN__V1_cfbe6a9395.png)
Prísavky
Séria OV
- Oblasti použitia
Dlhé, úzke a mierne nerovné povrchy - Zvláštnosti
V závislosti od typu základnej dosky Flexibilné tesniace jazýčky Ušnicová zvierka ako poistka proti pootočeniu je súčasťou dodávky
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická | 2 [N] |
Objem | 0.2 [cm³] |
Druh pripojeniaen | 1 |
Rozmer A | 0.4 [mm] |
Rozmer B | 3 [mm] |
Rozmer D2 | 9.5 [mm] |
Rozmer H | 12 [mm] |
Rozmer L | 10 [mm] |