OV20-60NA

Prísavky
Séria OV

  • Oblasti použitia
    Dlhé, úzke a mierne nerovné povrchy
  • Zvláštnosti
    V závislosti od typu základnej dosky Flexibilné tesniace jazýčky Ušnicová zvierka ako poistka proti pootočeniu je súčasťou dodávky
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická82 [N]
Objem3.4 [cm³]
Druh pripojeniaen2
Rozmer A2.5 [mm]
Rozmer B20 [mm]
Rozmer D218 [mm]
Rozmer H22 [mm]
Rozmer L60 [mm]