NS24
![](/fileadmin/_processed_/5/f/csm_SOM_BIL_SER_NS__SALL__AIN__V1_bb496fb59a.png)
Prísavky
Séria NS
- Oblasti použitia
Ploché a nestabilné povrchy - Zvláštnosti
Nopky zabraňujú nasatiu tenkých materiálov Vysoká stabilita
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická | 36 [N] |
Objem | 2.2 [cm³] |
Druh pripojeniaen | 2 |
Rozmer A | 3.5 [mm] |
Rozmer D1 | 24 [mm] |
Rozmer D2 | 16 [mm] |
Rozmer H | 22 [mm] |