NS15L
![](/fileadmin/_processed_/5/f/csm_SOM_BIL_SER_NS__SALL__AIN__V1_bb496fb59a.png)
Prísavky
Séria NS
- Oblasti použitia
Ploché a nestabilné povrchy - Zvláštnosti
Nopky zabraňujú nasatiu tenkých materiálov Vysoká stabilita
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická | 14 [N] |
Objem | 0.4 [cm³] |
Druh pripojeniaen | 1 |
Rozmer A | 1.5 [mm] |
Rozmer D1 | 15 [mm] |
Rozmer D2 | 10 [mm] |
Rozmer H | 12 [mm] |