ZK1045
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_ZK1000__SALL__AIN__V5.png)
štikacie kliešte
Séria ZK1000
- Extrémne ľahké
Táto malá hmotnosť vám mnohokrát umožňuje použiť menšie pojazdné osi a znižovať tak celkové náklady aplikácie - Integrované snímače magnetického poľa
Jedny z mála rezacích klieští na trhu, ktorých poloha sa môže bezpečne snímať a preniesť do riadiacej jednotky - Tu rozhodujete vy!
Či odliatok alebo oceľový drôt: Vďaka množstvu geometrií rezných hrán a materiálov rezných hrán vždy nájdete správne rezné hrany
Vybavenie/možnosti
- 5 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Pružina otvorená O
- IP30
- Senzor magnetického poľa
Technické údaje
Zdvih na čeľusť | 4.25 [°] |
Uchopovací moment zavrieť | 98 [Nm] |
Doba zatvárania | 0.06 [s] |
Doba otvárania | 0.2 [s] |
Prevádzkový tlak min. | 2 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota min. | 5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +80 [°C] |
Objem valca na cyklus | 32 [cm³] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP30 |
Hmotnosť | 0.29 [kg] |
Možný strižný Ø max. plast | 7 [mm] |
Možný strižný Ø max. tvrdený plast | 5 [mm] |
Možný strižný Ø max. meď | 2.6 [mm] |
Možný strižný Ø max. oceľ | 2 [mm] |
Možný strižný Ø max. strunový drôt | 1 [mm] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/4/3/csm_SOM_SCH_FUN_ZK1000__SALL__AIN__V3_8ba300a80a.png)
- strižná vložka
použiteľná flexibilne vďaka špecifickým rezným geometriám podľa aplikácie - vratná pružina
pre otvorenie ostria - upevňovacia spona
pripojenie pre senzoriku magnetického poľa - senzor magnetického poľa
pre registráciu polohy - pohon
jednočinný pneumatický valec - teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - upevnenie a polohovanie
pomocou uloženia, závitu a kontramatice - Prívod energie