GZ1030-01
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_GZ1030__SALL__AIN__V5.png)
2 - čeľusťové uhlové chápadlá
Séria GZ1000
"Najlepší"
- Jedinečná kvalita sa spojila s funkčnosťou
Pomocou tohto kliešťového chápadla získate jeden z najlepších výrobkov na trhu – vaša aplikácia tak bude hospodárnejšia a funkčnejšia - Variabilné pripevnenie
Rozhodnite sami, či chcete pripevnenie realizovať použitím skrutiek, kontramatíc alebo stavebnicového upevňovacieho mechanizmu - Bezchybné snímanie
Narozdiel od mnohých výrobkov etablovaných na trhu v tomto prípade môžete dokonca rozlišovať medzi stavom „Diel k dispozícii“ a „Diel nie je k dispozícii“
Vybavenie/možnosti
- 2 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP30
- Pílové chápadlá bez dopytu
Technické údaje
Zdvih na čeľusť | 11 [°] |
Uchopovacia čeľusť s integrovaným dopytom | Nie |
Uchopovacia sila zavrieť | 130 [N] |
Zatvárací moment | 1.6 [Nm] |
Doba zatvárania | 0.02 [s] |
Doba otvárania | 0.03 [s] |
Prevádzkový tlak min. | 2 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota min. | 5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +80 [°C] |
Objem valca na cyklus | 0.9 [cm³] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP30 |
Hmotnosť | 0.067 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/8/f/csm_SOM_SCH_FUN_GZ1000__SALL__AIN__V3_e9fc395849.png)
- čeľusť chápadla
k dispozícii v rôznych vyhotoveniach - registrácia polohy
pomocou induktívneho snímača priblíženia - vratná pružina
pre otvorenie čeľustí chápadla - upevnenie a polohovanie
pomocou závitu/priechodného otvoru - pohon
jednočinný pneumatický valec - teleso
povrch s tvrdým povlakom pre zvýšenú životnosť - upevnenie a polohovanie
pomocou uloženia, závitu a kontramatice - Prívod energie