VIP8
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_VIP__SALL__AIN__V1.png)
Generátory vákua
Séria VIP
- Poznámka
Manometer VM62, vhodný pre VIP4 až VILP16, nie je súčasťou dodávky
Technické údaje
Výkon vákua pri 4 bar | 90 [%] |
Spotreba vzduchu za min. | 126 |
Objem vákua | 320 |
Prevádzkový tlak | 4 ... 7 [bar] |
Hladina hluku voľná | 65 [db(A)] |
Hladina hluku pri nasávaní | 50 [db(A)] |
Prevádzková teplota | -20 ... +80 [°C] |
A | G1/2" |
Rozmer B | 67 [mm] |
Rozmer C | 29 [mm] |
Rozmer D | 182 [mm] |
Rozmer E | 34 [mm] |
Hmotnosť | 0.7 [kg] |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť