B12-Y-5IL
![](/fileadmin/_processed_/8/b/csm_SOM_BIL_ART_B12-Y-5IL__SALL__AIN__V2_050f668de8.png)
Y - zástrčkové spojenie
Séria S
Technické údaje
Prípojný závit | M12-M12-M12 |
Druh pripojeniaen | konektor / zdierka / konektor |
Typ pripojenia | Konektor / zdierka / konektor |
Prevedenie | Kábel Y |
Počet kontaktov | 5 / 3 / 3 |
Menovité napätie | 125 [V] |
Zaťažiteľnosť prúdom na kolík (pri 40 °C) | 4 [A] |
Materiál plášťa káblov | PUR |
Dĺžka kábla | 0.3 [m] |
Ø kábla | 4.5 [mm] |
Počet vodičov x prierez | 5x0,34 [mm²] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP67 |
Schválenie | UL /CSA |