Senzor
Držiaky
Séria KB
držiak
Séria KB
na uchytenie indukčných snímačov
k dispozícii od 3 mm
Prehľad
Objednávka č.
Vhodné pre Ø senzorov
KB3
3 [mm]
KB3M
3 [mm]
KB4
4 [mm]
KB5
5 [mm]
KB6.5
6,5 [mm]
KB8
8 [mm]
KB12
12 [mm]