DRV1-8X8

uhlové výkyvné skrutkovania
Séria DRV

  • Nastaviteľné škrtiace spätné ventily na reguláciu odpadového vzduchu
  • Optimálne na reguláciu rýchlosti pri pohybe piestov
  • Pravouhlé vyhotovenie
Technické údaje
Prípojný závitG1/8"
Vonkajší Ø pripájacej hadice8 [mm]
Prevádzkový tlak max.10 [bar]
Prevádzková teplota+5 ... +80 [°C]
S14 [mm]
Rozmer i6 [mm]
Rozmer L129 [mm]
Rozmer L221.5 [mm]
Rozmer L311 [mm]