DRV1-8I
škrtiace spätné ventily
Séria DRV
- Nastaviteľné škrtiace spätné ventily na reguláciu odpadového vzduchu
- Optimálne na reguláciu rýchlosti pri pohybe piestov
Technické údaje
Prípojný závit | G1/8" |
Prevádzkový tlak max. | 10 [bar] |
Prevádzková teplota | +5 ... +80 [°C] |
Rozmer i | 8 [mm] |
Rozmer L | 32 [mm] |
Rozmer L1 | 48 [mm] |
Rozmer M | M12x1 [mm] |
Rozmer H | 16 [mm] |
Rozmer m | 24 [mm] |
Rozmer d | 4.3 [mm] |