DRV1-4X8
uhlové výkyvné skrutkovania
Séria DRV
- Nastaviteľné škrtiace spätné ventily na reguláciu odpadového vzduchu
- Optimálne na reguláciu rýchlosti pri pohybe piestov
- Pravouhlé vyhotovenie
Technické údaje
Prípojný závit | G1/4" |
Vonkajší Ø pripájacej hadice | 8 [mm] |
Prevádzkový tlak max. | 10 [bar] |
Prevádzková teplota | +5 ... +80 [°C] |
S | 17 [mm] |
Rozmer i | 7.5 [mm] |
Rozmer L1 | 31 [mm] |
Rozmer L2 | 25.5 [mm] |
Rozmer L3 | 12 [mm] |