DRV1-4I
škrtiace spätné ventily
Séria DRV
- Nastaviteľné škrtiace spätné ventily na reguláciu odpadového vzduchu
- Optimálne na reguláciu rýchlosti pri pohybe piestov
Technické údaje
Prípojný závit | G1/4" |
Prevádzkový tlak max. | 10 [bar] |
Prevádzková teplota | +5 ... +80 [°C] |
Rozmer i | 12 [mm] |
Rozmer L | 52 [mm] |
Rozmer L1 | 58 [mm] |
Rozmer M | M20x1.5 [mm] |
Rozmer H | 20 [mm] |
Rozmer m | 34 [mm] |
Rozmer d | 6.3 [mm] |