skrutkovacia objímka
Séria GV
- Na montáž s hadicovými spojmi
- Priame vyhotovenie
Objednávka č. | Prípojný závit | Vnútorný Ø pripájacej hadice | Vonkajší Ø pripájacej hadice | |
---|---|---|---|---|
GVM3 | M3 | 3 [mm] | ||
GV1-8X5ID | G1/8" | 5 [mm] | ||
GV1-8X6ID | G1/8" | 6 [mm] | ||
GV1-8X8ID | G1/8" | 8 [mm] | ||
GV1-4X8ID | G1/4" | 8 [mm] | ||
GV1-4X10ID | G1/4" | 10 [mm] | ||
GV3-8X13ID | G3/8" | 13 [mm] | ||
GV1-2X13ID | G1/2" | 13 [mm] | ||
GV1-2X16ID | G1/2" | 16 [mm] |
priame skrutkovania
Séria GV
- Zníženie nákladov vďaka montáži a demontáži
- Priame vyhotovenie