ADS5006-05
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_ADS5000__SALL__AIN__V1.png)
prítlačná hviezdica
Séria ADS
- Prítlačná hviezda ADS
Pri vyzdvihnutí obrobku sa posuniete smerom k prítlačnej hviezde na doraz. Pri odložení, resp. otvorení chápadla sa obrobok vloží do upínadla alebo do podobného upevňovacieho mechanizmu pomocou predpnutia pružiny.
Technické údaje
Vhodné pre konštrukčná veľkosť | GED5006 |
Vhodné pre verziu drapáka | GED |
Pružiaca sila celkovo min. | 35.0 [N] |
Pružiaca sila celkovo max. | 75.0 [N] |
Hmotnosť | 0.095 [kg] |