ADS5006-02
prítlačná hviezdica
Séria ADS
- Prítlačná hviezda ADS
Pri vyzdvihnutí obrobku sa posuniete smerom k prítlačnej hviezde na doraz. Pri odložení, resp. otvorení chápadla sa obrobok vloží do upínadla alebo do podobného upevňovacieho mechanizmu pomocou predpnutia pružiny.
Technické údaje
Vhodné pre konštrukčná veľkosť | GPD5006 |
Vhodné pre verziu drapáka | C / O |
Pružiaca sila celkovo min. | 35.0 [N] |
Pružiaca sila celkovo max. | 75.0 [N] |
Hmotnosť | 0.075 [kg] |