ADS5004-02
prítlačná hviezdica
Séria ADS
- Prítlačná hviezda ADS
Pri vyzdvihnutí obrobku sa posuniete smerom k prítlačnej hviezde na doraz. Pri odložení, resp. otvorení chápadla sa obrobok vloží do upínadla alebo do podobného upevňovacieho mechanizmu pomocou predpnutia pružiny.
Technické údaje
Vhodné pre konštrukčná veľkosť | GPD5004 |
Vhodné pre verziu drapáka | C / O |
Pružiaca sila celkovo min. | 16.5 [N] |
Pružiaca sila celkovo max. | 41.0 [N] |
Hmotnosť | 0.029 [kg] |