ADS5003-02

prítlačná hviezdica
Séria ADS

  • Prítlačná hviezda ADS
    Pri vyzdvihnutí obrobku sa posuniete smerom k prítlačnej hviezde na doraz. Pri odložení, resp. otvorení chápadla sa obrobok vloží do upínadla alebo do podobného upevňovacieho mechanizmu pomocou predpnutia pružiny.
Technické údaje
Vhodné pre konštrukčná veľkosťGPD5003
Vhodné pre verziu drapákaNC / NO / SC / SO
Pružiaca sila celkovo min.11 [N]
Pružiaca sila celkovo max.17 [N]
Hmotnosť0.023 [kg]