Dojmy
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
Komponenty chápadla
Predĺženia čeľustí
Séria GBV
Predĺženia čeľustí
Séria GBV
Vodiace prvky GBV je možné v požadovaných, aj rôznych odstupoch umiestniť k chápadlu
Spojenie s chápadlom sa uskutočňuje cez závitové tyče
Prehľad
Veľkosť inštalácie: GBV36
Objednávka č.
Hmotnosť
Mr
Mx
GBV36
0.13 [kg]
650 [Nm]
20 [Nm]
Veľkosť inštalácie: GBV50
Objednávka č.
Hmotnosť
Mr
Mx
GBV50
0.37 [kg]
1500 [Nm]
45 [Nm]
Veľkosť inštalácie: GBV72
Objednávka č.
Hmotnosť
Mr
Mx
GBV72
1.3 [kg]
4000 [Nm]
80 [Nm]
kontakt
hore
O nás
40 years Zimmer Group
History
The Zimmer Group is founded
Milestones
The family Zimmer
História
THE KNOW-HOW FACTORY
Miesta
Veľtrhy a podujatia
Expo
Dojmy