KF50G
![](/fileadmin/_processed_/b/f/csm_SOM_BIL_ART_KF50G__SALL__AIN__V1_86999ca502.png)
gumené nalepovacie fólie
Séria KF
- s hladkým alebo drsným povrchom
- optimálne sa prispôsobí tvaru uchopovacej čeľuste
- Pre ideálne koeficienty trenia a na vyrovnanie malých tolerancií pri uchopovaní viacerých dielov
- obsadené voči lepivým materiálom
Technické údaje
Veľkosť | 500 x 100 [mm] |
Materiál | impregnované bavlnené vlákna so špeciálnou vrstvou |
Povrch | hladký |
Sila materiálu | 0.48 [mm] |
Povolená teplota max. | +60 (krátkodobo do 100 °C) [°C] |
Odolnosť voči roztrhnutiu | 0.9 |
Lepiaca sila | 22 |