Komponenty chápadla
Čeľusťové vložky
Séria J
vysokopevné, pohyblivé oceľové prítlačné diely
Séria J
k dispozícii v rôznych vyhotoveniach
Prehľad
Veľkosť inštalácie: J712
Objednávka č.
Ø d1
Ø d2
Ø d3
J712
12n6 [mm]
M3 [mm]
7 [mm]
Veľkosť inštalácie: J718
Objednávka č.
Ø d1
Ø d2
Ø d3
J718
18n6 [mm]
M4 [mm]
10 [mm]
Veľkosť inštalácie: J728
Objednávka č.
Ø d1
Ø d2
Ø d3
J728
28n6 [mm]
M5 [mm]
20 [mm]