GU800
![](/fileadmin/_processed_/0/4/csm_SOM_BIL_SER_GU800__SALL__AIN__V1_1b214ca63a.png)
odlievacia guma
Séria GU800
- Pre komplikované uchopovacie čeľuste s otvormi, tesneniami a povrstvenými valcami
- Opravy na dopravníkoch, celogumových obručiach, dopravných valčekoch, rúrach, ochrane vibrácií na strojoch, ochrane izolácie
Technické údaje
Pomer prímesí | 100:80 |
Tvrdosť shore po vytvrdení (ISO 868) | 80 |
Hustota | 1.00 |
Pevnosť v ťahu (ISO 37) | 8 MPA [N/mm²] |
Predĺženie pri pretrhnutí (ISO 37) | 600 |
Odolnosť voči ďalšiemu trhaniu (DIN 53356) | 15 |
Prípustný teplotný rozsah | -60 ... +90 [°C] |