SG4
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_SG__SALL__AIN__V1.png)
prítlačný diel zo spekaného karbidu
Séria GR
- k dispozícii v rôznych vyhotoveniach
Technické údaje
Ø d2 | M6 [mm] |
Rozmer L1 | 12.7 [mm] |
Rozmer L2 | 10.3 [mm] |
Rozmer L3 | 9.5 [mm] |
Ø d2 | M6 [mm] |
Rozmer L1 | 12.7 [mm] |
Rozmer L2 | 10.3 [mm] |
Rozmer L3 | 9.5 [mm] |