WWR1160L
![](/fileadmin/_processed_/c/f/csm_SOM_BIL_BAU_WWR1160__SALL__AIN__V2_b1dc2c3157.png)
Menič nástrojov
Séria WWR1000
- Bezpečné zastavenie pri poklese tlaku
Redundantný systém vytvorený kombináciou pružinového mechanizmu a mechanickej samozvernosti zaručuje bezpečnosť pre váš stroj - Manipulačné hmotnosti až do jednej tony
S týmto meničom môžete bezpečne realizovať automatizované výmeny aj s najväčšími robotmi - Nevyčerpateľná rôznorodosť rozdeľovačov médií
Je jedno aké médium chcete prenášať, pretože v minulosti sme realizovali mnohé riešenia a nájdeme vhodné riešene aj pre vaše požiadavky!
Technické údaje
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | TK 160 |
Elektrický prenos energie | voliteľný |
Fluidný prenos energie | voliteľný |
Samozvernosť pri blokovaní | mechanické |
Opakovacia presnosť +/- | 0.02 [mm] |
Posuv osi pri spájaní max. v X,Y | 3.0 [mm] |
Prevádzkový tlak | 6 ... 8 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota | 5 ... +80 [°C] |
Hmotnosť | 5.3 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/e/f/csm_SOM_SCH_FUN_WWR1000__SALL__AIN__V4_54c4107825.png)
- pevný diel
Montáž zo strany robota - strediace čapy
poistenie proti natočeniu a polohovanie pre voľný diel - voľný diel
pre montáž od dielca - blokovací čap
prispôsobený blokovaciemu puzdru - pohon
dvojčinný pneumatický valec - Integrovaná pružina
zásobník energie pri poklese tlaku - registrácia polohy piesta
pomocou induktívneho snímača priblíženia - blokovacie puzdro
- príruba robota
rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 - upevnenie energetických elementov