WWR1160F

Menič nástrojov
Séria WWR1000

  • Bezpečné zastavenie pri poklese tlaku
    Redundantný systém vytvorený kombináciou pružinového mechanizmu a mechanickej samozvernosti zaručuje bezpečnosť pre váš stroj
  • Manipulačné hmotnosti až do jednej tony
    S týmto meničom môžete bezpečne realizovať automatizované výmeny aj s najväčšími robotmi
  • Nevyčerpateľná rôznorodosť rozdeľovačov médií
    Je jedno aké médium chcete prenášať, pretože v minulosti sme realizovali mnohé riešenia a nájdeme vhodné riešene aj pre vaše požiadavky!
Technické údaje
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1TK 160
Elektrický prenos energievoliteľný
Fluidný prenos energievoliteľný
Samozvernosť pri blokovanímechanické
Blokovací zdvih1 [mm]
Opakovacia presnosť +/-0.02 [mm]
Posuv osi pri spájaní max. v X,Y3.0 [mm]
Prevádzkový tlak6 ... 8 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota5 ... +80 [°C]
Objem valca na cyklus48 [cm³]
Hmotnosť8.7 [kg]
Odporúčaná manipulačná hmotnosť500 [kg]
Výhody podrobne
  1. pevný diel
    Montáž zo strany robota
  2. strediace čapy
    poistenie proti natočeniu a polohovanie pre voľný diel
  3. voľný diel
    Pre montáž od dielca
  4. blokovací čap
    prispôsobený blokovaciemu puzdru
  5. pohon
    dvojčinný pneumatický valec
  6. Integrovaná pružina
    zásobník energie pri poklese tlaku
  7. registrácia polohy piesta
    Pomocou induktívneho snímača priblíženia
  8. blokovacie puzdro
  9. príruba robota
    rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1
  10. upevnenie energetických elementov