HWR63L-B
![](/fileadmin/_processed_/0/c/csm_SOM_BIL_BAU_HWR63__SALL__AIN__V2_44ed6209b9.png)
Menič nástrojov
Séria HWR
- Výmena v priebehu niekoľkých sekúnd
Znížte svoje nastavovacie náklady a minimalizujte prestoje vďaka výmene nástrojov v priebehu niekoľkých sekúnd - Integrované prenášače vzduchu
Na napájanie pneumatických aktorov. Prostredníctvom voliteľne dostupných energetických elementov sa môžu prenášať ďalšie médiá. - Výmena bez použitia náradia
Zaisťovacia páka kompletne zabudovaná v telese umožňuje výmenu nástroja bez použitia pomôcok
Technické údaje
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | TK 63 |
Pneumatický prenos energie | 6 [Počet] |
Prietok každého jedného prenášača | 170 [l/min] |
Elektrický prenos energie | voliteľný |
Samozvernosť pri blokovaní | mechanické |
Opakovacia presnosť v Z | 0.01 [mm] |
Opakovacia presnosť v X, Y | 0,02 [mm] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota | 5 ... +80 [°C] |
Hmotnostný moment zotrvačnosti | 2.6 [kgcm²] |
Hmotnosť | 0.31 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/5/2/csm_SOM_SCH_FUN_HWR__SALL__AIN__V4_d516091ae8.png)
- voľný diel
pre montáž od dielca - blokovacia páka
s funkciou zasúvania kolíka podporovanou pružinou - pevný diel
Montáž zo strany robota - blokovací čap
prispôsobený blokovaciemu puzdru - blokovací zdvih
nastaviteľný pomocou blokovacieho puzdra - príruba robota
rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 - Integrované vzduchové vedenie
Prívod vzduchu/vákua možné aktivovanie bez hadíc - upevnenie energetických elementov