2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria LWR

  • Servopohon s integrovaným regulátorom
  • Citlivá a silná verzia v závislosti od aplikácie a obrobku
  • Ovládanie IO-Link
  • Použitie v kombinácii s pevnými časťami LWR (IO-Link/RS485)
  • Optimálne pre aplikácie väčších obrobkov, ako aj rôznych rozmerov vďaka servotechnike
Objednávka č.Uchopovacia sila min.Rozšírený Zdvih Na Čeľusť, Nastaviteľné Min.Pripájanie
LWR50L-21-00001-A100 [N]40 [mm]IO-Link
LWR50L-21-00002-A100 [N]60 [mm]IO-Link
LWR50L-22-00001-A10 [N]40 [mm]IO-Link
LWR50L-22-00002-A10 [N]60 [mm]IO-Link