BCM-B-01-00-A
Bridge Communication Module
Séria BCM
- Všetky komponenty Zimmer Group IO-Link sa dajú použiť bez ohľadu na štruktúru existujúceho robota/základne systému
- Žiadne náročné vedenie vodičov cez robota, resp. zariadenie (nie sú potrebné žiadne zberné krúžky, kontaktné prvky atď.)
- Žiadny zdroj chýb spôsobený pohyblivým sa dátovým vedením (mechanická prekážka, pretrhnutie kábla) Eliminovaný opotrebovateľný diel
- Bezdrôtový dosah komunikácie bod-bod do 10 m, do 30 m s voľným výhľadom
- Odstupňovateľné, jednoduché rozšírenie ďalších chápadiel prihlásením na master
- Priemyselný dizajn
- Certifikát IP67
Technické údaje
Pripájanie | IO-Link wireless |
Počet chápadiel max. | 1 |
Trieda IO-Link | Class A/B |
Verzia IO-Link | 1.1 |
Frekvenčný rozsah | 2.4 [GHz] |
Anténa | Intern Isotrop |
Napájacie napätie | 18 ... 32 [V DC] |
Nepretržité napájanie záťaže prúdom | 4 [A] |
Špičkový prúd napájania prívesu | 5 [A] |
Podporovaný prenosový protokol | COM 3 |
Možnosť montáže | Skrutková montáž s klipom, zadarmo |
Prevádzková teplota | -25 ... +50 [°C] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP67 |
Hmotnosť | 38 [g] |