Všetky energetické prvky s nosičmi zberníc a vhodné pre pneumatické meniče nástrojov
Dátový prenos | Druh pripojeniaen | Prípojný závit | Prenosový výkon údajov | Vhodné pre menič nástrojov | Izdelki | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IO-Link | Okrúhly konektor | M12 | - | HWR63 HWR80 HWR2031 HWR2040 HWR2050 WWR40 WWR50 WWR63 WWR80 FWR40 FWR50 FWR63 FWR80 WWR100 WWR125 WWR160 WWR1160 WWR1200 | prečítajte si viac |
![]() | Profibus | Okrúhly konektor | M12 | 12 [Mbit/s] | WWR100 WWR125 WWR160 WWR1160 WWR1200 | prečítajte si viac |
![]() | Profinet/Industrial Ethernet | Okrúhly konektor | M12 | 100 [Mbit/s] | WWR100 WWR125 WWR160 WWR1160 WWR1200 | prečítajte si viac |