WER3000FPL01-04
![](/fileadmin/_processed_/c/0/csm_SOM_BIL_ART_WER3000FPL01-04__SALL__AIN__V1_728980ff8b.png)
Energetické elementy
Séria WER3000
- Fluidálny a elektrický prenos energie
- Štandardizované a normované
- Krátke prestávky pri údržbových prácach
- Možné modifikovať podľa prianí zákazníka
Technické údaje
Počet fluidných spojok | 1 |
Vhodné pre | Pevný diel |
Prípojný závit | G3/8" |
Séria | WER3000 |
Prevádzkový tlak | -0.6 ... 10 [bar] |
Typ prenosu | pneumaticky |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
Hmotnosť | 0.13 [kg] |
Vhodná voľný diel
Počet kontaktov | Druh pripojeniaen | Prípojný závit | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LPL01-04 | G3/8" | ![]() | ||
WER3000LLN00-00-A | ![]() |