WER2000LPL01-03-B
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_SOM_BIL_ART_WER2000LPL01-03-B__SALL__AIN__V1_6d88f5771c.png)
Energetické elementy
Séria WER2000
- Fluidálny a elektrický prenos energie
- Štandardizované a normované
- Krátke prestávky pri údržbových prácach
- Možné modifikovať podľa prianí zákazníka
Technické údaje
Počet fluidných spojok | 1 |
Vhodné pre | Voľný diel |
Prípojný závit | G1/4" |
Séria | WER2000 |
Prevádzkový tlak | -0.6 ... 10 [bar] |
Typ prenosu | pneumaticky |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
Hmotnosť | 0.037 [kg] |
Vhodná pevný diel
Počet kontaktov | Druh pripojeniaen | Prípojný závit | ||
---|---|---|---|---|
WER2000FPL01-03-B | G1/4" | ![]() |