WER2000FPL02-06-B
Energetické elementy
Séria WER2000
- Fluidálny a elektrický prenos energie
- Štandardizované a normované
- Krátke prestávky pri údržbových prácach
- Možné modifikovať podľa prianí zákazníka
Technické údaje
Počet fluidných spojok | 2 |
Vhodné pre | Pevný diel |
Prípojný závit | G1/8" |
Séria | WER2000 |
Prevádzkový tlak | -0.6 ... 10 [bar] |
Typ prenosu | pneumaticky |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
Hmotnosť | 0.042 [kg] |
Vhodná voľný diel
Počet kontaktov | Druh pripojeniaen | Prípojný závit | ||
---|---|---|---|---|
WER2000LPL02-06-B | G1/8" |