WWR1200
Počet fluidných spojok | Prípojný závit | Prevádzkový tlak max. | Prietok každého jedného prenášača max. | Izdelki | |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1/2" | 250 [bar] | 25 [l/min] | prečítajte si viac | |
1 | G1/4" | 150 [bar] | 12 [l/min] | prečítajte si viac | |
2 | G1/2" | 250 [bar] | 25 [l/min] | prečítajte si viac | |
4 | G1/2" | 250 [bar] | 25 [l/min] | prečítajte si viac |