všetky energetické prvky s plynulým prevodom a vhodné pre pneumatické meiče nástrojov

Počet fluidných spojokPrípojný závitPrevádzkový tlak max.Prietok každého jedného prenášača max.Vhodné pre menič nástrojovIzdelki
1 G1/2" 250 [bar] 25 [l/min] WWR1160
WWR1200
prečítajte si viac
1 G1/4" 150 [bar] 12 [l/min] WWR1160
WWR1200
WWR100
WWR125
WWR160
prečítajte si viac
2 G1/2" 250 [bar] 25 [l/min] WWR1160
WWR1200
prečítajte si viac
4 G1/2" 250 [bar] 25 [l/min] WWR1160
WWR1200
prečítajte si viac