WER4000LLA03-05-A
Energetické elementy
Séria WER4000
Technické údaje
Vhodné pre | Voľný diel |
Druh spojenia | zástrčkové spojenie |
Prevádzkové napätie | 630 [V] |
Menovitý prúd | 150 [A] |
Počet kontaktov | 3 |
Funkcia | Zaťažovací prúd |
Séria | WER4000 |
Typ prenosu | elektrický |
Druh pripojeniaen | Koniec voľného vlákna |
Typ pripojenia | Prispôsobiteľné |
Spájacia sila | 55 [N] |
Sila rozpojenia | 65 [N] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP65 |
Hmotnosť | 2 [kg] |
Vhodná pevný diel
Počet kontaktov | Druh pripojeniaen | Prípojný závit | ||
---|---|---|---|---|
WER4000FLA03-05-A | 3 | Koniec voľného vlákna |