WER3000LSI18-20-A
Energetické elementy
Séria WER3000
- Fluidálny a elektrický prenos energie
- Štandardizované a normované
- Krátke prestávky pri údržbových prácach
- Možné modifikovať podľa prianí zákazníka
Technické údaje
Vhodné pre | Voľný diel |
Druh spojenia | zástrčkové spojenie |
Prevádzkové napätie | 63 [V] |
Menovitý prúd | 6 [A] |
Počet kontaktov | 18+1 |
Funkcia | Signálny prúd s tienením |
Séria | WER3000 |
Typ prenosu | elektrický |
Druh pripojeniaen | Okrúhly konektor |
Typ pripojenia | Zdierka |
Prípojný závit | M23 |
Spájacia sila | 70 [N] |
Sila rozpojenia | 50 [N] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
Hmotnosť | 0.14 [kg] |
Vhodná pevný diel
Počet kontaktov | Druh pripojeniaen | Prípojný závit | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FSI18-20-A | 18+1 | Okrúhly konektor | M23 |