WER3000FSI18-21-A
![](/fileadmin/_processed_/a/5/csm_SOM_BIL_ART_WER3000FSI19-09-A__SALL__AIN__V1_691de2eab8.png)
Energetické elementy
Séria WER3000
- Fluidálny a elektrický prenos energie
- Štandardizované a normované
- Krátke prestávky pri údržbových prácach
- Možné modifikovať podľa prianí zákazníka
Technické údaje
Vhodné pre | Pevný diel |
Druh spojenia | Pružinové kontakty |
Prevádzkové napätie | 60 [V] |
Menovitý prúd | 3 [A] |
Počet kontaktov | 18+1 |
Funkcia | Signálny prúd s tienením |
Séria | WER3000 |
Typ prenosu | elektrický |
Druh pripojeniaen | Okrúhly konektor |
Typ pripojenia | Kolík |
Prípojný závit | M23 |
Spájacia sila | 19 [N] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
Hmotnosť | 0.13 [kg] |
Vhodná voľný diel
Počet kontaktov | Druh pripojeniaen | Prípojný závit | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LSI11-21-A | 11+1 | Okrúhly konektor | M23 | ![]() |
WER3000LSI18-21-A | 18+1 | Okrúhly konektor | M23 | ![]() |
WER3000LLN00-00-A | ![]() |