WER3000FSI14-02-A

Energetické elementy
Séria WER3000

  

  • Fluidálny a elektrický prenos energie
  • Štandardizované a normované
  • Krátke prestávky pri údržbových prácach
  • Možné modifikovať podľa prianí zákazníka
Technické údaje
Vhodné prePevný diel
Druh spojeniazástrčkové spojenie
Prevádzkové napätie63 [V]
Menovitý prúd6 [A]
Počet kontaktov14+5 senzorika
FunkciaPrúdový signál a možnosti pripojenia pre snímače WWR
SériaWER3000
Typ prenosuelektrický
Druh pripojeniaenOkrúhly konektor
Typ pripojeniaKolík
Prípojný závitM23
Spájacia sila70 [N]
Sila rozpojenia70 [N]
Druh krytia potem IEC 60529IP54
Hmotnosť0.15 [kg]
Vhodná voľný diel
Počet kontaktov Druh pripojeniaen Prípojný závit
WER3000LSI12-00 12 Okrúhly konektor M23
WER3000LSI19-00 19 Okrúhly konektor M23
WER3000LSI13-11-A 13+6 Okrúhly konektor M23
WER3000LLN00-00-A
WER3000LSI04-14-A 4x3 Okrúhly konektor M8
WER3000LSI08-14-A 4x4 Okrúhly konektor M8