WER3000FSI12-00
Energetické elementy
Séria WER3000
- Fluidálny a elektrický prenos energie
- Štandardizované a normované
- Krátke prestávky pri údržbových prácach
- Možné modifikovať podľa prianí zákazníka
Technické údaje
Vhodné pre | Pevný diel |
Druh spojenia | zástrčkové spojenie |
Prevádzkové napätie | 150 [V] |
Menovitý prúd | 6 [A] |
Počet kontaktov | 12 |
Funkcia | Prúdový signál |
Séria | WER3000 |
Typ prenosu | elektrický |
Druh pripojeniaen | Okrúhly konektor |
Typ pripojenia | Kolík |
Prípojný závit | M23 |
Spájacia sila | 40 [N] |
Sila rozpojenia | 40 [N] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
Hmotnosť | 0.13 [kg] |
Vhodná voľný diel
Počet kontaktov | Druh pripojeniaen | Prípojný závit | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LSI12-00 | 12 | Okrúhly konektor | M23 | |
WER3000LLN00-00-A | ||||
WER3000LSI04-14-A | 4x3 | Okrúhly konektor | M8 | |
WER3000LSI08-14-A | 4x4 | Okrúhly konektor | M8 |