WER3000FLA06-00
Energetické elementy
Séria WER3000
- Fluidálny a elektrický prenos energie
- Štandardizované a normované
- Krátke prestávky pri údržbových prácach
- Možné modifikovať podľa prianí zákazníka
Technické údaje
Vhodné pre | Pevný diel |
Druh spojenia | zástrčkové spojenie |
Prevádzkové napätie | 630 [V] |
Menovitý prúd | 15 [A] |
Počet kontaktov | 5+PE |
Funkcia | Zaťažovací prúd |
Séria | WER3000 |
Typ prenosu | elektrický |
Druh pripojeniaen | Okrúhly konektor |
Typ pripojenia | Kolík |
Prípojný závit | M23 |
Spájacia sila | 25 [N] |
Sila rozpojenia | 25 [N] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
Hmotnosť | 0.1 [kg] |
Vhodná voľný diel
Počet kontaktov | Druh pripojeniaen | Prípojný závit | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LLA06-00 | 5+PE | Okrúhly konektor | M23 | |
WER3000LLN00-00-A |